Warengruppen
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK
K0707_L

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2).

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAusführung

Material
Grundkörper
DLL1D1

SWFilter
K0707.203XLong-LokStahlM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
K0707.204XLong-LokStahlM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
K0707.205XLong-LokStahlM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
K0707.206XLong-LokStahlM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
K0707.208XLong-LokStahlM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
K0707.210XLong-LokStahlM1010/12/16/205/5/9/975
K0707.303XLong-LokEdelstahlM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
K0707.304XLong-LokEdelstahlM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
K0707.305XLong-LokEdelstahlM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
K0707.306XLong-LokEdelstahlM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
K0707.308XLong-LokEdelstahlM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
K0707.310XLong-LokEdelstahlM1010/12/16/205/5/9/975
Suche
Mein ACCOUNT E-Mail Passwort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33