Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609
K0706

Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Hinweis:Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0706 Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609 158 kB

Zeichnungen

Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

D(B)
Hilfsmaß
EKSWYLCADZub.PreisBestellen
K0706.09X259K6M814,514,385,313825 0,93 €
K0706.09X309K6M814,514,385,3131330 1,00 €
K0706.09X359K6M814,514,385,3131835 1,17 €
K0706.09X409K6M814,514,385,3132340 1,07 €
K0706.09X459K6M814,514,385,3132845 1,16 €
K0706.09X509K6M814,514,385,3133350 1,13 €
K0706.09X609K6M816,514,385,3134160 1,49 €
K0706.11X3011K6M1017,517,776,4171030 1,05 €
K0706.11X3511K6M1017,517,776,4171535 1,09 €
K0706.11X4011K6M1017,517,776,4172040 0,97 €
K0706.11X4511K6M1017,517,776,4172545 0,85 €
K0706.11X5011K6M1017,517,776,4173050 1,21 €
K0706.11X6011K6M1019,517,776,4173860 1,21 €
K0706.11X7011K6M1019,517,776,4174870 1,69 €
K0706.11X8011K6M1019,517,776,4175880 1,72 €
K0706.11X9011K6M1019,517,776,4176890 2,42 €
K0706.11X10011K6M1019,517,776,41778100 3,41 €
K0706.13X3513K6M1220,519,857,51911,535 1,26 €
K0706.13X4013K6M1220,519,857,51916,540 1,53 €
K0706.13X4513K6M1220,519,857,51921,545 1,38 €
K0706.13X5013K6M1220,519,857,51926,550 1,48 €
K0706.13X6013K6M1222,519,857,51934,560 1,52 €
K0706.13X7013K6M1222,519,857,51944,570 2,11 €
K0706.13X8013K6M1222,519,857,51954,580 2,13 €
K0706.13X9013K6M1222,519,857,51964,590 2,20 €
K0706.13X10013K6M1222,519,857,51974,5100 2,24 €
K0706.17X4017K6M162526,17102411,540 2,59 €
K0706.17X4517K6M162526,17102416,545 1,81 €
K0706.17X5017K6M162526,17102421,550 2,33 €
K0706.17X6017K6M162726,17102429,560 2,44 €
K0706.17X7017K6M162726,17102439,570 2,36 €
K0706.17X8017K6M162726,17102449,580 2,68 €
K0706.17X9017K6M162726,17102459,590 3,26 €
K0706.17X10017K6M162726,17102469,5100 3,65 €
K0706.21X5021K6M2028,532,9512,53017,550 3,67 €
K0706.21X6021K6M2030,532,9512,53025,560 3,66 €
K0706.21X7021K6M2030,532,9512,53035,570 3,90 €
K0706.21X8021K6M2030,532,9512,53045,580 4,17 €
K0706.21X9021K6M2030,532,9512,53055,590 4,46 €
K0706.21X10021K6M2030,532,9512,53065,5100 4,16 €
K0706.21X12021K6M2030,532,9512,53085,5120 4,95 €
K0706.25X6025K6M2436,539,3515361960 4,15 €
K0706.25X7025K6M2436,539,3515362970 4,70 €
K0706.25X8025K6M2436,539,3515363980 4,89 €
K0706.25X9025K6M2436,539,3515364990 5,10 €
K0706.25X10025K6M2436,539,35153659100 5,41 €
K0706.25X12025K6M2436,539,35153679120 5,77 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Passschrauben von KIPP sind universell einsetzbar. Als Konstruktionselement eignen sie sich für die verschiedensten Aufgaben im Maschinenbau. Soll beispielsweise die Lage von Werkstücken zueinander gesichert werden, ist der Einsatz von Passschrauben dafür ideal geeignet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben verfügen Passschrauben über ein geringes Lochspiel, da der Durchmesser der Schraube und des Lochs nahezu identisch sind. Dies hat den Vorteil, dass die Schraubverbindung sicher ist und die Schraube nicht hin- und hergleiten kann. Passschrauben gelten als eine der sichersten und zugleich belastbarsten Schraubverbindungen. Die gängigste Ausführung in der Maschinenbaubranche ist die Passschraube mit Innensechskant.

Das Produktsortiment von KIPP bietet verschiedene Varianten von Passschrauben an. Neben der »Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen, sind zum einen »Passschrauben mit Ansatz (ähnlich DIN ISO 7379) und zum anderen Passschrauben für die »5-Achs-Modulsysteme UNI lock erhältlich. Zur Werkstückbefestigung werden die Passschrauben direkt mit dem Werkstück verschraubt und anschließend auf den Basis-Modulen abgesteckt.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33