Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert
K0702

Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:vergütet auf 10, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank.Hinweis:Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen K0729 Form D und G verwendet werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0702 Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert 225 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DM = 1,5 x DD1SWERCADZub.PreisBestellen
K0702.05VergütungsstahlM57,56,5910,47 2,32 €
K0702.06VergütungsstahlM6971011,59 0,31 €
K0702.08VergütungsstahlM8129131511 0,31 €
K0702.10VergütungsstahlM101511,51618,415 0,40 €
K0702.101VergütungsstahlM101511,51719,615 0,66 €
K0702.12VergütungsstahlM1218141820,717 0,52 €
K0702.121VergütungsstahlM1218141921,917 0,66 €
K0702.14VergütungsstahlM1421162225,420 0,89 €
K0702.16VergütungsstahlM1624182427,722 0,91 €
K0702.18VergütungsstahlM1827202731,224,5 1,52 €
K0702.20VergütungsstahlM2030223034,627 1,74 €
K0702.22VergütungsstahlM2233243236,929 2,67 €
K0702.24VergütungsstahlM2436263641,632 2,71 €
K0702.30VergütungsstahlM3045324653,141 5,95 €
K0702.36VergütungsstahlM3654385563,550 10,97 €
K0702.806EdelstahlM6971011,59 2,73 €
K0702.808EdelstahlM8129131511 1,49 €
K0702.810EdelstahlM101511,51618,415 1,92 €
K0702.811EdelstahlM101511,51719,615 3,75 €
K0702.812EdelstahlM1218141820,717 2,64 €
K0702.816EdelstahlM1624182427,722 4,64 €
K0702.820EdelstahlM2030223034,627 7,80 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33