Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert
K0701

Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 10, schwarz.
Edelstahl blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0701 Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert 234 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselDM = 1,5 x DAD1SWCADZub.PreisBestellen
K0701.05Vergütungsstahl-M57,52129 1,82 €
K0701.06Vergütungsstahl-M6931410 0,37 €
K0701.08Vergütungsstahl-M8123,51813 0,48 €
K0701.10Vergütungsstahl-M101542216 0,63 €
K0701.101Vergütungsstahl-M101542217 1,46 €
K0701.12Vergütungsstahl-M121842518 0,81 €
K0701.121Vergütungsstahl-M121842519 1,57 €
K0701.14Vergütungsstahl-M14214,52822 1,19 €
K0701.16Vergütungsstahl-M162453124 1,47 €
K0701.18Vergütungsstahl-M182753427 2,40 €
K0701.20Vergütungsstahl-M203063730 2,66 €
K0701.22Vergütungsstahl-M223364034 4,54 €
K0701.24Vergütungsstahl-M243664536 4,57 €
K0701.30Vergütungsstahl-M304585846 9,61 €
K0701.36Vergütungsstahl-M3654106855 18,76 €
K0701.806Edelstahl1.4301M6931410 5,52 €
K0701.808Edelstahl1.4301M8123,51813 3,18 €
K0701.810Edelstahl1.4301M101542216 4,14 €
K0701.811Edelstahl1.4301M101542217 5,58 €
K0701.812Edelstahl1.4301M121842518 5,55 €
K0701.8121Edelstahl1.4301M121842519 7,55 €
K0701.816Edelstahl1.4301M162453124 8,87 €
K0701.820Edelstahl1.4301M203063730 13,68 €
K0701.908Edelstahl1.4401M8123,51813 3,50 €
K0701.910Edelstahl1.4401M101542217 4,55 €
K0701.912Edelstahl1.4401M121842519 6,11 €
K0701.916Edelstahl1.4401M162453124 9,76 €
K0701.920Edelstahl1.4401M203063730 15,05 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33