Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Aluminium.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.

Form A: Klemmring Standard.
Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0611 Klemmringe geschlitzt 222 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Klemmringe geschlitzt

Klemmringe geschlitzt, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Klemmringe geschlitzt, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormBC
(DIN 912)
D1D2RCADZub.PreisBestellen
K0611.00401StahlA9M3x841620,7 2,11 €
K0611.00501StahlA9M3x851620,7 2,11 €
K0611.00601StahlA9M3x861620,7 2,11 €
K0611.00801StahlA9M3x881822,4 2,11 €
K0611.01001StahlA9M3x10102426 2,39 €
K0611.01201StahlA11M4x12122831,8 2,66 €
K0611.01501StahlA13M5x16153439,4 3,15 €
K0611.01601StahlA13M5x16163439,4 3,15 €
K0611.01801StahlA13M5x16183641,1 3,54 €
K0611.02001StahlA15M6x18204046,4 4,02 €
K0611.02201StahlA15M6x18224248,1 4,24 €
K0611.02501StahlA15M6x18254550,8 4,34 €
K0611.02801StahlA15M6x18284853,7 4,79 €
K0611.03001StahlA15M6x18305458,6 5,49 €
K0611.04001StahlA15M6x18406065 6,33 €
K0611.05001StahlA19M8x25507887 13,39 €
K0611.00402EdelstahlA9M3x841620,7 4,45 €
K0611.00502EdelstahlA9M3x851620,7 4,45 €
K0611.00602EdelstahlA9M3x861620,7 4,45 €
K0611.00802EdelstahlA9M3x881822,4 4,95 €
K0611.01002EdelstahlA9M3x10102426 6,12 €
K0611.01202EdelstahlA11M4x12122831,8 6,32 €
K0611.01502EdelstahlA13M5x16153439,4 7,56 €
K0611.01602EdelstahlA13M5x16163439,4 7,56 €
K0611.01802EdelstahlA13M5x16183641,1 8,64 €
K0611.02002EdelstahlA15M6x18204046,4 10,53 €
K0611.02202EdelstahlA15M6x18224248,1 11,05 €
K0611.02502EdelstahlA15M6x18254550,8 11,64 €
K0611.02802EdelstahlA15M6x18284853,7 13,11 €
K0611.03002EdelstahlA15M6x18305458,6 13,44 €
K0611.04002EdelstahlA15M6x18406065 16,79 €
K0611.05002EdelstahlA19M8x25507887 31,66 €
K0611.00403AluminiumA9M3x841620,7 2,90 €
K0611.00503AluminiumA9M3x851620,7 2,90 €
K0611.00603AluminiumA9M3x861620,7 2,90 €
K0611.00803AluminiumA9M3x881822,4 3,10 €
K0611.01003AluminiumA9M3x10102426 3,72 €
K0611.01203AluminiumA11M4x12122831,8 4,03 €
K0611.01503AluminiumA13M5x16153439,4 6,00 €
K0611.01603AluminiumA13M5x16163439,4 6,00 €
K0611.01803AluminiumA13M5x16183641,1 6,82 €
K0611.02003AluminiumA15M6x18204046,4 6,82 €
K0611.02203AluminiumA15M6x18224248,1 7,03 €
K0611.02503AluminiumA15M6x18254550,8 8,27 €
K0611.02803AluminiumA15M6x18284853,7 10,75 €
K0611.03003AluminiumA15M6x18305458,6 10,75 €
K0611.04003AluminiumA15M6x18406065 14,27 €
K0611.05003AluminiumA19M8x25507887 25,02 €

Klemmringe geschlitzt, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Klemmringe geschlitzt, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormBC
(DIN 912)
D1D2RCADZub.PreisBestellen
K0611.100401StahlB9M3x841620,7 2,11 €
K0611.100501StahlB9M3x851620,7 2,11 €
K0611.100601StahlB9M3x861620,7 2,11 €
K0611.100801StahlB9M3x881822,4 2,11 €
K0611.101001StahlB9M3x10102426 2,39 €
K0611.101201StahlB11M4x12122831,8 2,66 €
K0611.101501StahlB13M5x16153439,4 3,15 €
K0611.101601StahlB13M5x16163439,4 3,15 €
K0611.101801StahlB13M5x16183641,1 3,54 €
K0611.102001StahlB15M6x18204046,4 4,02 €
K0611.102201StahlB15M6x18224248,1 4,24 €
K0611.102501StahlB15M6x18254550,8 4,34 €
K0611.102801StahlB15M6x18284853,7 4,79 €
K0611.103001StahlB15M6x18305458,6 5,49 €
K0611.104001StahlB15M6x18406065 6,33 €
K0611.105001StahlB19M8x25507887 13,39 €
K0611.100402EdelstahlB9M3x841620,7 4,45 €
K0611.100502EdelstahlB9M3x851620,7 4,45 €
K0611.100602EdelstahlB9M3x861620,7 4,45 €
K0611.100802EdelstahlB9M3x881822,4 4,95 €
K0611.101002EdelstahlB9M3x10102426 6,12 €
K0611.101202EdelstahlB11M4x12122831,8 6,32 €
K0611.101502EdelstahlB13M5x16153439,4 7,56 €
K0611.101602EdelstahlB13M5x16163439,4 7,56 €
K0611.101802EdelstahlB13M5x16183641,1 8,64 €
K0611.102002EdelstahlB15M6x18204046,4 10,53 €
K0611.102202EdelstahlB15M6x18224248,1 11,05 €
K0611.102502EdelstahlB15M6x18254550,8 11,64 €
K0611.102802EdelstahlB15M6x18284853,7 13,11 €
K0611.103002EdelstahlB15M6x18305458,6 13,44 €
K0611.104002EdelstahlB15M6x18406065 16,79 €
K0611.105002EdelstahlB19M8x25507887 31,66 €
K0611.100403AluminiumB9M3x841620,7 2,90 €
K0611.100503AluminiumB9M3x851620,7 2,90 €
K0611.100603AluminiumB9M3x861620,7 2,90 €
K0611.100803AluminiumB9M3x881822,4 3,10 €
K0611.101003AluminiumB9M3x10102426 3,72 €
K0611.101203AluminiumB11M4x12122831,8 4,03 €
K0611.101503AluminiumB13M5x16153439,4 6,00 €
K0611.101603AluminiumB13M5x16163439,4 6,00 €
K0611.101803AluminiumB13M5x16183641,1 6,82 €
K0611.102003AluminiumB15M6x18204046,4 6,82 €
K0611.102203AluminiumB15M6x18224248,1 7,03 €
K0611.102503AluminiumB15M6x18254550,8 8,27 €
K0611.102803AluminiumB15M6x18284853,7 10,75 €
K0611.103003AluminiumB15M6x18305458,6 10,75 €
K0611.104003AluminiumB15M6x18406065 14,27 €
K0611.105003AluminiumB19M8x25507887 25,02 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33