Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Stellringe mit Flügelgriffähnlich DIN 705, Stahl
K0407

Stellringe mit Flügelgriff ähnlich DIN 705, Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stellring Stahl.
Flügelgriff Thermoplast.
Gewindebolzen Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stellring blank.
Flügelgriff schwarzgrau.
Gewindebolzen blau passiviert.
Zeichnungshinweis:
1) variabler Anschlag
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0407 Stellringe mit Flügelgriffähnlich DIN 705, Stahl 178 kB

Zeichnungen

Stellringe mit Flügelgriffähnlich DIN 705, Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BD1D2D3HCADZub.PreisBestellen
K0407.1006018612M426 0,93 €
K0407.1008018816M427 1,00 €
K0407.101001101020M530 1,12 €
K0407.101201121222M631 1,21 €
K0407.101601121628M633 1,34 €
K0407.102001142032M635 1,52 €
K0407.102501162540M837,5 2,11 €
K0407.103201163250M846 3,04 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33