Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Form A: mit Gewindestift DIN 553 (Schlitz)
Form E: mit Gewindestift DIN 914 (Innensechskant)
Zeichnungshinweis:
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0406 Stellringe DIN 705, Stahl 193 kB

Zeichnungen

Stellringe DIN 705, Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1BD2D3
Gewindestift
CADZub.PreisBestellen
K0406.100301A357M2x3 0,34 €
K0406.100401A458M2,5x3 0,34 €
K0406.100501A5610M3x4 0,35 €
K0406.100601A6812M4x5 0,35 €
K0406.100701A7812M4x5 0,35 €
K0406.100801A8816M4x6 0,41 €
K0406.100901A91018M5x8 0,52 €
K0406.101001A101020M5x8 0,52 €
K0406.101101A111020M5x8 0,52 €
K0406.101201A121222M6x8 0,64 €
K0406.101401A141225M6x8 0,71 €
K0406.101501A151225M6x8 0,71 €
K0406.101601A161228M6x8 0,75 €
K0406.101801A181432M6x8 0,93 €
K0406.102001A201432M6x8 0,93 €
K0406.102401A241640M8x12 1,47 €
K0406.102501A251640M8x10 1,47 €
K0406.102601A261640M8x10 1,47 €
K0406.102801A281645M8x12 1,89 €
K0406.103001A301645M8x10 1,95 €
K0406.103201A321650M8x12 2,34 €
K0406.103501A351656M8x12 2,66 €
K0406.103601A361656M8x12 2,66 €
K0406.103801A381656M8x12 2,82 €
K0406.104001A401863M10x16 3,94 €
K0406.104201A421863M10x16 3,94 €
K0406.104501A451870M10x16 4,74 €
K0406.104801A481870M10x16 4,74 €
K0406.105001A501880M10x16 5,97 €
K0406.105201A521880M10x16 5,97 €
K0406.105501A551880M10x16 5,97 €
K0406.105601A561880M10x16 5,97 €
K0406.105801A582090M10x16 8,85 €
K0406.106001A602090M10x16 8,85 €
K0406.106301A632090M10x16 8,85 €
K0406.106501A6520100M10x20 10,91 €
K0406.106801A6820100M10x20 10,91 €
K0406.107001A7020100M10x20 10,91 €
K0406.107201A7222110M10x20 14,57 €
K0406.107501A7522110M12x20 14,57 €
K0406.108001A8022110M12x20 14,57 €
K0406.108501A8522125M12x25 30,70 €
K0406.109001A9022125M12x20 30,70 €
K0406.110001A10025140M12x25 35,96 €
K0406.300301E357M2x3 0,42 €
K0406.300401E458M2,5x3 0,42 €
K0406.300501E5610M3x4 0,43 €
K0406.300601E6812M4x5 0,43 €
K0406.300701E7812M4x5 0,43 €
K0406.300801E8816M4x6 0,48 €
K0406.300901E91018M5x8 0,52 €
K0406.301001E101020M5x8 0,62 €
K0406.301101E111020M5x8 0,62 €
K0406.301201E121222M6x8 0,69 €
K0406.301401E141225M6x8 0,77 €
K0406.301501E151225M6x8 0,77 €
K0406.301601E161228M6x8 0,81 €
K0406.301801E181432M6x8 1,03 €
K0406.302001E201432M6x8 1,03 €
K0406.302401E241640M8x12 1,56 €
K0406.302501E251640M8x10 1,56 €
K0406.302601E261640M8x10 1,56 €
K0406.302801E281645M8x12 2,01 €
K0406.303001E301645M8x10 2,06 €
K0406.303201E321650M8x12 2,46 €
K0406.303501E351656M8x12 2,77 €
K0406.303601E361656M8x12 2,77 €
K0406.303801E381656M8x12 2,77 €
K0406.304001E401863M10x16 4,04 €
K0406.304201E421863M10x16 4,04 €
K0406.304501E451870M10x16 4,79 €
K0406.304801E481870M10x16 4,79 €
K0406.305001E501880M10x16 6,06 €
K0406.305201E521880M10x16 6,06 €
K0406.305501E551880M10x16 6,06 €
K0406.305601E561880M10x16 6,06 €
K0406.305801E582090M10x16 9,23 €
K0406.306001E602090M10x16 9,23 €
K0406.306301E632090M10x16 9,23 €
K0406.306501E6520100M10x20 11,39 €
K0406.306801E6820100M10x20 11,39 €
K0406.307001E7020100M10x20 11,39 €
K0406.307201E7222110M10x20 15,65 €
K0406.307501E7522110M12x20 15,65 €
K0406.308001E8022110M12x20 15,65 €
K0406.308501E8522125M12x25 28,57 €
K0406.309001E9022125M12x20 28,57 €
K0406.310001E10025140M12x25 33,83 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Stellringe von KIPP

Anwendung
Stellringe werden hauptsächlich im Bereich der Antriebstechnik im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Sie fungieren als vielseitiges Sicherungselement auf Wellen und Achsen, um bewegliche Teile in einer bestimmten Lage optimal festhalten zu können. Anwendung finden sie beispielsweise in Form von mechanischen Anschlägen oder als Lageranschlagsflächen. In der Antriebstechnik eignen sie sich zusätzlich als Zubehör für weitere Bauteile. Auf diese Weise kommen sie häufig als Komponenten bei Motoren oder Getrieben zum Einsatz.

Ausführungen
KIPP bietet Stellringe in verschiedenen Ausführungen an. Neben Stellringen in Stahlausführung, sind auch Stellringe aus Edelstahl im Onlineshop erhältlich. Bezüglich der Form wird zwischen zwei Varianten unterschieden. Zum einen gibt es Gewindestifte mit Schlitz (Form A) und zum anderen Gewindestifte mit Innensechskant (Form E). Stellringe mit Flügelgriff sowie Zwischenplatten zur Aufnahme von Stellringen runden das KIPP Produktsortiment ab.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33