Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl.Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Passender Achsbolzen siehe K0007.Zeichnungshinweis:
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0396 Augenschrauben DIN 444 Form B 181 kB

Zeichnungen

Augenschrauben DIN 444 Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1LD2D3BSRCADZub.PreisBestellen
K0396.0550StahlM5505121662,5 4,68 €
K0396.0575StahlM5755121662,5 4,90 €
K0396.0650StahlM6506141874 2,25 €
K0396.0675StahlM6756141874 2,63 €
K0396.0850StahlM8508182294 2,64 €
K0396.0875StahlM8758182294 3,07 €
K0396.1075StahlM1075102026124 3,44 €
K0396.10100StahlM10100102026124 4,02 €
K0396.1275StahlM1275122530146 4,25 €
K0396.12100StahlM12100122530146 4,68 €
K0396.12120StahlM12120122530146 5,43 €
K0396.12130StahlM12130122536146 8,31 €
K0396.1475StahlM1475142836166 10,61 €
K0396.14130StahlM14130142836166 11,84 €
K0396.16130StahlM16130163244176 7,86 €
K0396.20140StahlM20140184052226 29,88 €
K0396.10550EdelstahlM5505121662,5 5,99 €
K0396.10650EdelstahlM6506141874 4,76 €
K0396.10675EdelstahlM6756141874 5,40 €
K0396.10850EdelstahlM8508182294 5,45 €
K0396.10875EdelstahlM8758182294 6,19 €
K0396.11075EdelstahlM1075102026124 6,37 €
K0396.110100EdelstahlM10100102026124 6,66 €
K0396.11275EdelstahlM1275122530146 7,83 €
K0396.112100EdelstahlM12100122530146 8,58 €
K0396.112120EdelstahlM12120122530146 9,08 €
K0396.112130EdelstahlM12130122536146 9,37 €
K0396.11475EdelstahlM1475142836166 22,36 €
K0396.114130EdelstahlM14130142836166 25,61 €
K0396.116130EdelstahlM16130163244176 16,81 €
K0396.120140EdelstahlM20140184052226 33,49 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Augenschrauben sind Befestigungselemente mit einer verhältnismäßig großen Öse und einem Gewinde. Die Öse gibt der Augenschraube ihrer Form nach auch den Namen. Die Augenschraube nach der DIN 444 Norm ähnelt einer sogenannten »Ringschraube, wobei die Augenschraube ein längeres Gewinde besitzt und die Ringschraube eine größere Öse.

Die Anwendungsmöglichkeiten unterscheiden sich aus diesem Grund in der Praxis auch deutlich. Die Augenschraube dient hauptsächlich der Befestigung von verschiedenen Gegenständen, wie beispielsweise von Drahtseilen, Haken Bolzen und Schäkeln. Ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis wäre der Einsatz an einem sogenannten Spannschloss mit Kontermutter und einer Gewindestange.

Mithilfe solcher Spannelemente lassen sich Seilkonstruktionen oder Drähte auf Zug spannen. Dank einer hohen Stabilität werden Augenschrauben auch zur Ladungssicherung oder zur Lagefixierung genutzt. Augenschrauben werden häufig mit »Flügelmuttern befestigt. Dies ermöglicht ein schnelles Fixieren und Lösen der Schraube. Die große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten macht die Augenschraube nach DIN 444 zu einem beliebten Konstruktionselement im Maschinenbau. Das verhältnismäßig lange Gewinde ermöglicht eine problemlose Montage an der gewünschten Stelle.

Augenschrauben von KIPP sind in einer Stahl- oder Edelstahlausführung im Onlineshop erhältlich. Passend zu der Augenschraube DIN 444 gibt es auch passende »Achsbolzen.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33