Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Flügelschrauben mit Kontergriff
K0182

Flügelschrauben mit Kontergriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Flügelschraube: Thermoplast.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Kontergriff: Thermoplast.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Flügelschraube, Kontergriff schwarzgrau.
Stahlteile blau passiviert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0182 Flügelschrauben mit Kontergriff 189 kB

Zeichnungen

Flügelschrauben mit Kontergriff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLCADZub.PreisBestellen
K0182.904X30M430 1,66 €
K0182.904X40M440 1,70 €
K0182.905X30M530 1,72 €
K0182.905X40M540 1,77 €
K0182.906X30M630 1,78 €
K0182.906X40M640 1,83 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33