Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Haken mit Schnellspann-Sterngriff
K0054

Haken mit Schnellspann-Sterngriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Haken Stahl 1.0718.
Schnellspann-Sterngriff Thermoplast.
Buchse Stahl.
Scheibe Stahl 140 HV.
Ausführung:Haken und Buchse verzinkt, blau passiviert.
Schnellspann-Sterngriff schwarz.
Scheibe blank.
Hinweis:Die Baugruppe wird unmontiert geliefert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0054 Haken mit Schnellspann-Sterngriff 126 kB

Zeichnungen

Haken mit Schnellspann-Sterngriff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3D4HH1H2H3L
min.
L
max.
Spannkraft
F
kN
CADZub.PreisBestellen
K0054.050755M510251016,680,5160751 9,85 €
K0054.051005M510251016,680,51851001 10,02 €
K0054.061006M612321220,61011,6801001,5 9,74 €
K0054.061256M612321220,61011,61051251,5 9,89 €
K0054.081258M816401624,5131,61,61001252 10,47 €
K0054.081408M816401624,5131,61,61151402 10,63 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33