Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Spezialeinsatzstahl.Ausführung:gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.Hinweis:Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.Zeichnungshinweis:
Form A: Bohrung an einem Ende gerundet
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet

1) Einführfase oder Zentrieransatz
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1022 Bundbohrbuchsen DIN 172 198 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Bundbohrbuchsen DIN 172

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A

mehr Info

Zeichnungen

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
D1

D2D3L1Ausführung

L2RT1T2Filter
von 0,4 bis 0,8366kurz210,010,03
von 0,9 bis 1,0366/9kurz/mittel210,010,03
von 1,1 bis 1,8476/9kurz/mittel210,010,03
von 1,9 bis 2,6586/9kurz/mittel210,010,03
von 2,7 bis 3,3698/12/16kurz/mittel/lang2,510,010,03
von 3,4 bis 4,07108/12/16kurz/mittel/lang2,510,010,03
von 4,1 bis 5,08118/12/16kurz/mittel/lang2,510,010,03
von 5,1 bis 6,0101310/16/20kurz/mittel/lang31,50,020,03
von 6,1 bis 8,0121510/16/20kurz/mittel/lang31,50,020,03
von 8,1 bis 10,0151812/20/25kurz/mittel/lang320,020,03
von 10,1 bis 12,0182212/20/25kurz/mittel/lang420,020,03
von 12,1 bis 15,0222616/28/36kurz/mittel/lang420,020,03
von 15,5 bis 18,0263016/28/36kurz/mittel/lang420,020,03
von 18,5 bis 22,0303420/36/45kurz/mittel/lang530,020,03
von 22,5 bis 26,0353920/36/45kurz/mittel/lang530,020,05
von 26,5 bis 30,0424625/45/56kurz/mittel/lang530,020,05
von 30,5 bis 35,0485225/45/56kurz/mittel/lang530,040,05
von 35,5 bis 42,0555930/56/67kurz/mittel/lang53,50,040,05
von 42,5 bis 48,0626630/56/67kurz/mittel/lang63,50,040,05

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B

mehr Info

Zeichnungen

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
D1

D2D3L1Ausführung

L2RT1T2Filter
von 0,4 bis 0,8366kurz210,010,03
von 0,9 bis 1,0366/9kurz/mittel210,010,03
von 1,1 bis 1,8476/9kurz/mittel210,010,03
von 1,9 bis 2,6586/9kurz/mittel210,010,03
von 2,7 bis 3,3698/12/16kurz/mittel/lang2,510,010,03
von 3,4 bis 4,07108/12/16kurz/mittel/lang2,510,010,03
von 4,1 bis 5,08118/12/16kurz/mittel/lang2,510,010,03
von 5,1 bis 6,0101310/16/20kurz/mittel/lang31,50,020,03
von 6,1 bis 8,0121510/16/20kurz/mittel/lang31,50,020,03
von 8,1 bis 10,0151812/20/25kurz/mittel/lang320,020,03
von 10,1 bis 12,0182212/20/25kurz/mittel/lang420,020,03
von 12,1 bis 15,0222616/28/36kurz/mittel/lang420,020,03
von 15,5 bis 18,0263016/28/36kurz/mittel/lang420,020,03
von 18,5 bis 22,0303420/36/45kurz/mittel/lang530,020,03
von 22,5 bis 26,0353920/36/45kurz/mittel/lang530,020,05
von 26,5 bis 30,0424625/45/56kurz/mittel/lang530,020,05
von 30,5 bis 35,0485225/45/56kurz/mittel/lang530,040,05
von 35,5 bis 42,0555930/56/67kurz/mittel/lang53,50,040,05
von 42,5 bis 48,0626630/56/67kurz/mittel/lang63,50,040,05

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33