Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen, Schrauben und Hammermuttern Stahl.
Zentrierstift und Abdeckkappen Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung:Bolzen, Schrauben und Hammermuttern verzinkt.
Zentrierstift und Abdeckkappen schwarz.
Hinweis:Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Für hohe Belastungen und zur Aufnahme von Torsionskräften geeignet.

Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø17 mm.
Der Verbindersatz K1038.0828 benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø11 mm.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1038 Bolzenverbindersätze Typ B 293 kB

Zeichnungen

Bolzenverbindersätze Typ B
Bolzenverbindersätze Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAA1A2DL

L1CADZub.PreisBestellen
K1038.0828B82818-11-18 4,07 €
K1038.1040B103723-174022,5 3,19 €
K1038.1045B104228-174522,5 3,19 €
K1038.1060B105743-176022,5 3,99 €
K1038.1080B10776340178022,5 4,12 €
K1038.1090B10877345179022,5 4,12 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33