Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB
K1406

Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:NdFeB N35 (Neodym).Ausführung:verzinkt.Hinweis:Ungeschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1406 Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB 101 kB

Zeichnungen

Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

HLHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1406.07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 0,61 €
K1406.07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 0,74 €
K1406.10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 1,06 €
K1406.12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 1,51 €
K1406.161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 2,12 €
K1406.181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 3,89 €
K1406.262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 8,36 €
K1406.332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 10,25 €