Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A
K1395_A

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung:Gehäuse glatt.Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System.
Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.

Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.

Die Stabgreifer der Form A können ohne Minderung der Haftkraft um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1395_A Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A 156 kB

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

HH1Haftkraft
N
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
CADZub.PreisBestellen
K1395.106A62010101,5 2,52 €
K1395.108A82010251,5 2,75 €
K1395.110A10208452 3,17 €
K1395.113A13206702,5 3,85 €
K1395.116A162021503 4,95 €
K1395.120A202552804 6,51 €
K1395.125A253574505 13,00 €
K1395.132A32404,57006 22,62 €

Weitere Artikel dieser Kategorie