Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus SmCo mit Edelstahlgehäuse
K1399

Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus SmCo mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4104 .
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 350 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1399 Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus SmCo mit Edelstahlgehäuse 179 kB

Zeichnungen

Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus SmCo mit Edelstahlgehäuse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1399.12020 ±0,154,58660 13,41 €
K1399.12525 ±0,154,58780 15,90 €
K1399.13232 ±0,25,5117200 18,97 €
K1399.14040 ±0,25,510,58420 32,76 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33