Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse
K1408

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:blank.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 220 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1408 Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse 171 kB

Zeichnungen

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1408.12020 ±0,154,29632 1,69 €
K1408.12525 ±0,155,511764 1,82 €
K1408.13232 ±0,25,5117100 2,18 €
K1408.14040 ±0,25,5118175 2,77 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33