Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit
K1394

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1394 Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit 127 kB

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1394.250425 ±0,15M4736 2,24 €
K1394.320432 ±0,2M4775 2,42 €
K1394.400440 ±0,2M4890 3,16 €
K1394.500650 ±0,2M610170 3,87 €
K1394.500850 ±0,2M810170 4,27 €
K1394.630863 ±0,20M814290 7,11 €
K1394.800880 ±0,25M818550 11,55 €
K1394.801080 ±0,25M1018550 11,76 €