Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete mit Gewindebuchse (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
K0563

Magnete mit Gewindebuchse (Flachgreifer) aus NdFeB, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis:Flachgreifer mit Gewindebuchse, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 60 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0563 Magnete mit Gewindebuchse (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel 127 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 88 kB

Zeichnungen

Magnete mit Gewindebuchse (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HH1THaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0563.01128M4714,8610 2,88 €
K0563.07188M4611,5637 4,70 €
K0563.02228M4611,5650 4,90 €
K0563.03318M4611,5575 6,46 €
K0563.04438M4610,5585 6,59 €
K0563.056610M58,2158180 12,74 €
K0563.068812M88,21711420 27,20 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33