Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete (Flachtopfmagnet)
K0558

Magnete (Flachtopfmagnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:Gehäuse rot lackiert.Hinweis:Geschirmtes System. Flachtopfmagnete werden bei geringem Platzbedarf zum Einbau in Vorrichtungen verwendet.Temperaturbereich:max. 450 °C.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0558 Magnete (Flachtopfmagnet) 121 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 88 kB

Zeichnungen

Magnete (Flachtopfmagnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0558.01193,5830 2,88 €
K0558.02295955 4,27 €
K0558.0338510,595 6,30 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33