Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB
K0556

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0556 Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB 138 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 88 kB

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0556.0132M55,57330 11,89 €
K0556.0240M510,58550 16,96 €
K0556.0363M1011,7141100 67,28 €
K0556.0475M1013151750 91,41 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33