Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo
K0547

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Stabgreifer mit glattem Zapfen, geschirmtes System.
Ohne Minderung der Haftkraft kann der Zapfen um das Maß „H“ verlängert werden.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0547 Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo 130 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 88 kB

Zeichnungen

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0547.0163282021,7 2,72 €
K0547.0283282034 2,90 €
K0547.03104282068,5 3,27 €
K0547.041342820712 3,70 €
K0547.051652820520 4,55 €
K0547.062063325650 5,79 €
K0547.0725845355115 9,44 €
K0547.08321050403200 19,29 €
K0547.09401570505240 36,60 €
K0547.10501885602420 65,45 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33