Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz
K0545

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:Gehäuse blank.Hinweis:Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0545 Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz 178 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 88 kB

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DHH1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0545.016h61021,5 2,30 €
K0545.028h61233,5 2,51 €
K0545.0310h61667 2,67 €
K0545.0413h618710 3,02 €
K0545.0516h620518 3,83 €
K0545.0620h625642 5,14 €
K0545.0725h630596 9,06 €
K0545.0832h6353180 15,12 €
K0545.0940h6455240 33,04 €
K0545.1050h6502420 64,32 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33