Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B
K0549_B

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.

Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0549_B Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B 139 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 88 kB

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2LHH1THaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0549.01B10 ±0,156M374,511,554 1,36 €
K0549.02B13 ±0,156M374,511,5510 1,44 €
K0549.03B16 ±0,156M374,511,5518 1,75 €
K0549.04B20 ±0,156M37613530 2,05 €
K0549.05B25 ±0,158M48715640 2,20 €
K0549.06B32 ±0,208M48715680 2,49 €
K0549.07B40 ±0,2010M5108188125 3,33 €
K0549.08B50 ±0,2012M612102210220 4,03 €
K0549.09B63 ±0,2015M816143014350 7,55 €
K0549.10B80 ±0,2520M1016183414600 13,33 €
K0549.11B99 ±0,2522M1220224217900 30,74 €
K0549.12B125 ±0,2525M14242650201300 78,20 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33