- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0553_CMagnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB.Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D3 | L | L1 | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0553.23 | C | 10 ±0,15 | M3 | 11,5 | 4,5 | 25 |  | | 1,99 € | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | M5 | 12,5 | 4,5 | 60 |  | | 2,19 € | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | M6 | 12,5 | 4,5 | 95 |  | | 2,57 € | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | M6 | 16 | 6 | 140 |  | | 4,36 € | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | M6 | 17 | 7 | 200 |  | | 6,44 € | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | M6 | 17 | 7 | 350 |  | | 8,84 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|