Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A
K0553_A

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0553_A Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A 119 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 88 kB

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDL1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0553.01A6 ±0,154,55 1,41 €
K0553.02A8 ±0,154,513 1,47 €
K0553.03A10 ±0,154,525 1,72 €
K0553.04A13 ±0,154,560 1,77 €
K0553.05A16 ±0,154,595 2,12 €
K0553.06A20 ±0,156140 3,17 €
K0553.07A25 ±0,157200 4,76 €
K0553.08A32 ±0,207350 7,45 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33