Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
K0757_NA

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm.

Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig
– Skalierung oben/rechts oder beidseitig
– andere Längen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0757_NA Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen 134 kB

Zeichnungen

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

BefestigungsartEinbaulageNullpunktSkalierungCADZub.PreisBestellen
K0757.0001Noniusselbstklebendhorizontallinksoben 6,00 €
K0757.0101Noniusselbstklebendvertikalobenrechts 6,00 €
K0757.00Nullmarkeselbstklebendhorizontal-- 4,32 €
K0757.01Nullmarkeselbstklebendvertikal-- 4,32 €
K0757.1001Noniusmit Bohrunghorizontallinksoben 7,65 €
K0757.1101Noniusmit Bohrungvertikalobenrechts 7,65 €
K0757.10Nullmarkemit Bohrunghorizontal-- 5,85 €
K0757.11Nullmarkemit Bohrungvertikal-- 5,85 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33