Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen
K0757

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm.

Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig
– Skalierung oben/rechts oder beidseitig
– andere Längen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0757 Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen 192 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

mehr Info

Zeichnungen

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

BefestigungsartEinbaulageNullpunktSkalierungCADZub.PreisBestellen
K0757.0001Noniusselbstklebendhorizontallinksoben 6,00 €
K0757.0101Noniusselbstklebendvertikalobenrechts 6,00 €
K0757.00Nullmarkeselbstklebendhorizontal-- 4,32 €
K0757.01Nullmarkeselbstklebendvertikal-- 4,32 €
K0757.1001Noniusmit Bohrunghorizontallinksoben 7,65 €
K0757.1101Noniusmit Bohrungvertikalobenrechts 7,65 €
K0757.10Nullmarkemit Bohrunghorizontal-- 5,85 €
K0757.11Nullmarkemit Bohrungvertikal-- 5,85 €

Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

mehr Info

Zeichnungen

Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

BefestigungsartEinbaulageNullpunktTeilungSkalierungLCADZub.PreisBestellen
K0757.000010X0250Maßstabselbstklebendhorizontallinks1 mmunten250 10,58 €
K0757.000010X0500Maßstabselbstklebendhorizontallinks1 mmunten500 14,62 €
K0757.000010X0750Maßstabselbstklebendhorizontallinks1 mmunten750 22,56 €
K0757.000010X1000Maßstabselbstklebendhorizontallinks1 mmunten1000 36,20 €
K0757.010010X0250Maßstabselbstklebendvertikaloben1 mmlinks250 10,58 €
K0757.010010X0500Maßstabselbstklebendvertikaloben1 mmlinks500 14,62 €
K0757.010010X0750Maßstabselbstklebendvertikaloben1 mmlinks750 22,56 €
K0757.010010X1000Maßstabselbstklebendvertikaloben1 mmlinks1000 36,20 €
K0757.100010X0250Maßstabmit Bohrunghorizontallinks1 mmunten250 11,96 €
K0757.100010X0500Maßstabmit Bohrunghorizontallinks1 mmunten500 16,77 €
K0757.100010X0750Maßstabmit Bohrunghorizontallinks1 mmunten750 25,34 €
K0757.100010X1000Maßstabmit Bohrunghorizontallinks1 mmunten1000 39,68 €
K0757.110010X0250Maßstabmit Bohrungvertikaloben1 mmlinks250 11,96 €
K0757.110010X0500Maßstabmit Bohrungvertikaloben1 mmlinks500 16,77 €
K0757.110010X0750Maßstabmit Bohrungvertikaloben1 mmlinks750 25,34 €
K0757.110010X1000Maßstabmit Bohrungvertikaloben1 mmlinks1000 39,68 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33