Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenstern
K1158_B

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing.
Röhrenlibelle Glas.
Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden.
- drei Sichtfenster
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg
- Füllung grün
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1158_B Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenstern 143 kB

Zeichnungen

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenstern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD4
Ø
H

H1L
Nennlänge
L1L2EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
K1158.2571305B12,34,51315737455' 25,13 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33