Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Dosenlibellenkörper Kunststoff
K1157

Dosenlibellenkörper Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.Ausführung:elfenbeinfarben.
Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Mit innenliegendem schwarzen Kontrastring für eine bessere Blasenkontur.
- Füllspitze unten herausragend.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1157 Dosenlibellenkörper Kunststoff 134 kB

Zeichnungen

Dosenlibellenkörper Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

HEmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
K1157.12072012720' 3,15 €
K1157.140730147,730' 2,94 €
K1157.150720157,720' 3,15 €
K1157.180930189,230' 3,26 €
K1157.2010402010,640' 3,91 €
K1157.2512302511,530' 4,99 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33