Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch
K1154_A

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung:vernickelt und hochglanzpoliert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen aufgeschraubt werden.
- auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1154_A Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch 187 kB

Zeichnungen

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3D4
Ø
HH1EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
K1154.1141030A201410171,6101,830' 7,44 €
K1154.1171030A25171221210230' 7,86 €
K1154.1181130A301812242,511330' 9,31 €
K1154.1281430A40282034,52,514430' 18,46 €
K1154.1341530A50342543315530' 21,71 €