Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel, flach mit Innengewinde
K0737

Klemmhebel, flach mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0737 Klemmhebel flach mit Innengewinde 185 kB

Zeichnungen

Klemmhebel, flach mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0737.2061schwarz seidenmatt2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 5,41 €
K0737.2062reinorange RAL 20042M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 5,41 €
K0737.2081schwarz seidenmatt2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 5,41 €
K0737.2082reinorange RAL 20042M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 5,41 €
K0737.3081schwarz seidenmatt3M8141621,222371023,83842809111,722 5,91 €
K0737.3082reinorange RAL 20043M8141621,222371023,83842809111,722 5,91 €
K0737.3101schwarz seidenmatt3M10141621,222371023,83842809111,722 5,91 €
K0737.3102reinorange RAL 20043M10141621,222371023,83842809111,722 5,91 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33