Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Spannhebel flach mit Innengewinde
K0177_IG

Spannhebel flach mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0177_IG Spannhebel flach mit Innengewinde 118 kB

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGrößeXD

D1D2HH1H2AA1CADZub.PreisBestellen
K0177.206Innengewinde1M62582014228,57515 8,90 €
K0177.208Innengewinde1M82582014228,57515 8,90 €
K0177.210Innengewinde1M102582014228,57515 8,90 €
K0177.212Innengewinde2M1233102517271010015 10,55 €
K0177.216Innengewinde2M1633102517271010015 10,55 €
K0177.220Innengewinde3M20411230203611,512815 13,38 €
K0177.224Innengewinde3M24411230203611,512815 13,38 €