Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad
K0109_20

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0109_20 Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad 136 kB

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0109.108120°1M8141624251044,54,53758,549,5881522 19,41 €
K0109.110120°1M10141624251044,54,53758,549,5881522 19,41 €
K0109.210120°2M10171928321251,55,54268,557,51061524 22,88 €
K0109.212120°2M12171928321251,55,54268,557,51061524 22,88 €
K0109.312120°3M122323333213586478165128,51526 31,62 €
K0109.316120°3M162323333213586478165128,51526 31,62 €
K0109.416120°4M16273041321368,57,556,589,576,5128,51536 37,22 €
K0109.420120°4M20273041321368,57,556,589,576,5128,51536 37,22 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33