Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad
K0109_0

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0109_0 Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad 116 kB

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H4AZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0109.10821M8141624251044,54,53749,59222 19,41 €
K0109.11021M10141624251044,54,53749,59222 19,41 €
K0109.21022M10171928321251,55,54257,511124 22,88 €
K0109.21222M12171928321251,55,54257,511124 22,88 €
K0109.31223M1223233332135864765134,526 31,62 €
K0109.31623M1623233332135864765134,526 31,62 €
K0109.41624M16273041321368,57,556,576,513436 37,22 €
K0109.42024M20273041321368,57,556,576,513436 37,22 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33