Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad
K0109_0

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Fehlende Maße siehe Spannhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0109_0 Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad 124 kB

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXLDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0109.1082X151M8151624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1082X201M8201624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1082X251M8251624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1082X301M8301624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1082X401M8401624251044,54,537-49,592-22 21,46 €
K0109.1082X501M8501624251044,54,537-49,592-22 21,46 €
K0109.1082X601M8601624251044,54,537-49,592-22 21,46 €
K0109.1102X151M10151624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1102X201M10201624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1102X251M10251624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1102X301M10301624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1102X401M10401624251044,54,537-49,592-22 21,46 €
K0109.1102X501M10501624251044,54,537-49,592-22 21,46 €
K0109.1102X601M10601624251044,54,537-49,592-22 21,46 €
K0109.1122X151M12151624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1122X201M12201624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1122X251M12251624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1122X301M12301624251044,54,537-49,592-22 20,84 €
K0109.1122X401M12401624251044,54,537-49,592-22 21,46 €
K0109.1122X501M12501624251044,54,537-49,592-22 21,46 €
K0109.1122X601M12601624251044,54,537-49,592-22 21,46 €
K0109.2122X202M12201928321251,55,542-57,5111-24 25,57 €
K0109.2122X252M12251928321251,55,542-57,5111-24 25,57 €
K0109.2122X302M12301928321251,55,542-57,5111-24 25,57 €
K0109.2122X402M12401928321251,55,542-57,5111-24 26,63 €
K0109.2122X502M12501928321251,55,542-57,5111-24 26,63 €
K0109.2122X602M12601928321251,55,542-57,5111-24 26,63 €
K0109.3122X203M12202333321358647-65134,5-26 33,50 €
K0109.3122X253M12252333321358647-65134,5-26 auf Anfrage
K0109.3122X303M12302333321358647-65134,5-26 auf Anfrage
K0109.3122X403M12402333321358647-65134,5-26 34,48 €
K0109.3122X503M12502333321358647-65134,5-26 34,48 €
K0109.3122X603M12602333321358647-65134,5-26 34,48 €
K0109.3122X703M12702333321358647-65134,5-26 35,72 €
K0109.3122X803M12802333321358647-65134,5-26 35,72 €
K0109.3122X903M12902333321358647-65134,5-26 auf Anfrage
K0109.3162X203M16202333321358647-65134,5-26 33,50 €
K0109.3162X253M16252333321358647-65134,5-26 auf Anfrage
K0109.3162X303M16302333321358647-65134,5-26 auf Anfrage
K0109.3162X403M16402333321358647-65134,5-26 34,48 €
K0109.3162X503M16502333321358647-65134,5-26 auf Anfrage
K0109.3162X603M16602333321358647-65134,5-26 34,48 €
K0109.3162X703M16702333321358647-65134,5-26 35,72 €
K0109.3162X803M16802333321358647-65134,5-26 35,72 €
K0109.3162X903M16902333321358647-65134,5-26 auf Anfrage
K0109.4162X304M16303041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4162X404M16403041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4162X504M16503041321368,57,556,5-76,5134-36 40,65 €
K0109.4162X604M16603041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4162X704M16703041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4162X804M16803041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4162X904M16903041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4202X304M20303041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4202X404M20403041321368,57,556,5-76,5134-36 40,65 €
K0109.4202X504M20503041321368,57,556,5-76,5134-36 40,65 €
K0109.4202X604M20603041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4202X704M20703041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4202X804M20803041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
K0109.4202X904M20903041321368,57,556,5-76,5134-36 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33