Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.Ausführung:brüniert.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Hinweis:Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.

Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0128_PB Spanner mit Passbohrung 160 kB

Zeichnungen

Spanner mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartGrößePassbohrung Ø H7 mit
Passfedernut nach
DIN 6885 Bl. 1
DD1D2D3HH1H2H3CAEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
K0128.412Passbohrung11222331722314,515,5336481507 74,75 €
K0128.414Passbohrung2142738202638619443541808 89,17 €
K0128.415Passbohrung2152738202638619443541808 89,17 €
K0128.416Passbohrung2162738202638619443541808 89,17 €
K0128.418Passbohrung3183545243042621451702308 119,34 €
K0128.420Passbohrung3203545243042621451702308 119,34 €
K0128.422Passbohrung4224256283547623,5461803009 162,66 €
K0128.425Passbohrung4254256283547623,5461803009 162,66 €
K0128.427Passbohrung4274256283547623,5461803009 162,66 €
K0128.430Passbohrung53060753238537,526,558211040011 309,04 €
K0128.436Passbohrung53660753238537,526,558211040011 309,04 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33