Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.Ausführung:brüniert.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Hinweis:Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.

Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0128_IG Spanner mit Innengewinde 162 kB

Zeichnungen

Spanner mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeGewindeartXDD1D2D3HH1H2H3CAEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
K0128.3101InnengewindeM1022331722314,515,5336481507 58,81 €
K0128.3121InnengewindeM1222331722314,515,5336481507 58,81 €
K0128.3142InnengewindeM142738202638619443541808 70,34 €
K0128.3162InnengewindeM162738202638619443541808 70,34 €
K0128.3183InnengewindeM183545243042621451702308 90,45 €
K0128.3203InnengewindeM203545243042621451702308 90,45 €
K0128.3224InnengewindeM224256283547623,5461803009 123,72 €
K0128.3244InnengewindeM244256283547623,5461803009 123,72 €
K0128.3274InnengewindeM274256283547623,5461803009 123,72 €
K0128.3305InnengewindeM3060753238537,526,558211040011 auf Anfrage
K0128.3365InnengewindeM3660753238537,526,558211040011 236,18 €
K0128.3425InnengewindeM4260753238537,526,558211040011 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33