- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Klemmhebel
- K0116
Klemmhebel mit Innengewinde
- K0116
Klemmhebel mit Außengewinde
- K0117
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0117
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Innengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Außengewinde
- K0123
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0123
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0122
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde
- K0123
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0123
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde
- K1316
Klemmhebel mit Innengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1317
Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0737
Klemmhebel, flach mit Innengewinde
- K0737
Klemmhebel, flach mit Außengewinde
- K0738
Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0738
Klemmhebel, flach mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0269
Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff
- K0269
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff
- K0270
Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0269
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
- K0269
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde
- K0270
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0269
Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff
- K0269
Klemmhebel antistatisch mit Außengewinde und Kunststoffgriff
- K0270
Klemmhebel antibakteriell mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel antibakteriell mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0125
Klemmhebel 2K mit Innengewinde
- K0125
Klemmhebel 2K mit Außengewinde
- K0126
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0126
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0252
Klemmhebel ECO mit Innengewinde
- K0252
Klemmhebel ECO mit Außengewinde
- K0981
Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde
- K0981
Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde
- K0982
Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0982
Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0780
Klemmhebel mit Druckstück
- K0175
Klemmhebel unverstellbar
- Spannhebel
- Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0175_IGKlemmhebel unverstellbar mit Innengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert.Hinweis:Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Gewindeart | Größe | X | T | D1 | D2 | H | H1 | H3 | A | A1 | B | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0175.104000 | Innengewinde | 1 | M4 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |  | | 1,90 € | | K0175.105000 | Innengewinde | 1 | M5 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |  | | 1,90 € | | K0175.106000 | Innengewinde | 1 | M6 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |  | | 1,90 € | | K0175.208000 | Innengewinde | 2 | M8 | 14 | 18,3 | 18,5 | 18 | 11 | 36,5 | 65 | 75 | 9 |  | | 2,16 € | | K0175.310000 | Innengewinde | 3 | M10 | 14 | 21,8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 80 | 91 | 11 |  | | 2,80 € | | K0175.412000 | Innengewinde | 4 | M12 | 18 | 25,8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 95 | 108 | 13 |  | | 3,89 € | | K0175.516000 | Innengewinde | 5 | M16 | 18 | 30,8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 110 | 126 | 16 |  | | 5,26 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|