Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Druckstück, Form E, mit Spitze
K0780_E

Klemmhebel mit Druckstück, Form E, mit Spitze

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_E Klemmhebel mit Druckstück, Form E, mit Spitze 262 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form E, mit Spitze

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LL1CADZub.PreisBestellen
K0780.51051X20ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 4,90 €
K0780.51051X30ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 4,90 €
K0780.51051X40ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 5,34 €
K0780.51051X50ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 5,34 €
K0780.51061X20ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 4,90 €
K0780.51061X30ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 4,90 €
K0780.51061X40ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 5,34 €
K0780.51061X50ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 5,34 €
K0780.52061X20ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 5,58 €
K0780.52061X30ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 5,58 €
K0780.52061X40ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 6,01 €
K0780.52061X50ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 6,01 €
K0780.52061X60ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 6,01 €
K0780.52081X20ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 5,58 €
K0780.52081X30ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 5,58 €
K0780.52081X40ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 6,01 €
K0780.52081X50ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 6,01 €
K0780.52081X60ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 6,01 €
K0780.52101X20ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 5,58 €
K0780.52101X30ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 5,58 €
K0780.52101X40ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 6,01 €
K0780.52101X50ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 6,01 €
K0780.52101X60ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 6,01 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33