Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde
K1553

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Werkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff.
Buchse aus Messing oder Stahl.
Vorteile:Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1553 Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde 205 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1553.2051schwarzgrau RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,22 €
K1553.2061schwarzgrau RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,22 €
K1553.2081schwarzgrau RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,22 €
K1553.20584verkehrsrot RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,22 €
K1553.20684verkehrsrot RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,22 €
K1553.20884verkehrsrot RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 4,22 €