Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde
K1553

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Werkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Vorteile:Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1553 Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde 215 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1553.2051X10schwarzgrau RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.2051X20schwarzgrau RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.2051X30schwarzgrau RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.2051X40schwarzgrau RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.2061X10schwarzgrau RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.2061X20schwarzgrau RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.2061X30schwarzgrau RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.2061X40schwarzgrau RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.2081X10schwarzgrau RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.2081X20schwarzgrau RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.2081X30schwarzgrau RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.2081X40schwarzgrau RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.20584X10verkehrsrot RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.20584X20verkehrsrot RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.20584X30verkehrsrot RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.20584X40verkehrsrot RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.20684X10verkehrsrot RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.20684X20verkehrsrot RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.20684X30verkehrsrot RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.20684X40verkehrsrot RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €
K1553.20884X10verkehrsrot RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,36 €
K1553.20884X20verkehrsrot RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,36 €
K1553.20884X30verkehrsrot RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,36 €
K1553.20884X40verkehrsrot RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,42 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Zuverlässig fixiert – Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion (Sicherheits-Klemmhebel) von KIPP

Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion, auch bekannt als Sicherheits-Klemmhebel, verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Sie basieren auf dem Prinzip des bewährten KIPP Klemmhebels, jedoch in umgekehrter Bedienweise, wodurch sich die gewünschte Sicherheitsfunktion ergibt. Im Ausgangszustand kann der Griff frei gedreht werden, da keine Verbindung zur Klemmstelle vorliegt. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Kerbverzahnung ein und ermöglicht ein Lösen oder Anziehen der Klemmung. Beim Loslassen des Griffs trennt eine Feder die Verzahnung und stellt den Ausgangszustand wieder her.

Sicherheits-Klemmhebel eignen sich für Bereiche, in denen durch unbeabsichtigtes Lösen der Klemmverbindung eine Unfallgefahr entsteht, wie beim Spannen oder Fixieren von Geräten und Maschinenteilen. Sie sind einfach zu reinigen und ergonomisch in der Handhabung. Die geschlossene Griffkontur ohne Störkanten ermöglicht zudem einen Einsatz an medizinischen Vorrichtungen sowie Reha-Geräten und Sportgeräten.

Auf der Oberseite der Sicherheits-Klemmhebel ist ein Schloss-Symbol angebracht – optisch sind sie dadurch von Klemmhebeln ohne Sicherheitsfunktion zu unterscheiden. Der Griff wird aus verstärktem Kunststoff gefertigt und ist in den Farben Rot und Schwarz erhältlich. KIPP Sicherheits-Klemmhebel sind in den Größen M5, M6 und M8 sowohl mit Innengewinde als auch mit Außengewinde verfügbar.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33