Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
K0121

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Edelstahl 1.4308.
Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0121 Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde 254 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H3H4AA1Zähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0121.1110X25Edelstahl1M1019282040,5126568,5831072425 28,73 €
K0121.1110X30Edelstahl1M1019282040,5126568,5831072430 28,73 €
K0121.1110X40Edelstahl1M1019282040,5126568,5831072440 28,92 €
K0121.1110X50Edelstahl1M1019282040,5126568,5831072450 28,92 €
K0121.1110X60Edelstahl1M1019282040,5126568,5831072460 28,92 €
K0121.1112X25Edelstahl1M1219282040,5126568,5831072425 28,73 €
K0121.1112X30Edelstahl1M1219282040,5126568,5831072430 28,73 €
K0121.1112X40Edelstahl1M1219282040,5126568,5831072440 28,92 €
K0121.1112X50Edelstahl1M1219282040,5126568,5831072450 28,92 €
K0121.1112X60Edelstahl1M1219282040,5126568,5831072460 28,92 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33