Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Exzenterhebel mit Kunststoffgriff
mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl
K0646_IG

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0646_IG Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl 157 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff
mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1HSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0646.1521105StahlschwarzM518,1922161423,471,579,61,152,5125 4,00 €
K0646.1521106StahlschwarzM618,1922161423,471,579,61,152,5125 4,00 €
K0646.2521108StahlschwarzM827,1113324,216,227,71001101,55170 4,68 €
K0646.1531105EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,61,152,5125 6,04 €
K0646.1531106EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,61,152,5125 6,04 €
K0646.2531108EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,71001101,55170 7,02 €
K0646.15218405Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 4,00 €
K0646.15218406Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 4,00 €
K0646.25218408Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 4,68 €
K0646.15318405Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 6,04 €
K0646.15318406Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 6,04 €
K0646.25318408Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 7,02 €