Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde
K0788

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0788 Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde 141 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0788.15022051M518,1921,51514,52270,479,21,24120 6,45 €
K0788.15022061M618,1921,51514,52270,479,21,24120 6,45 €
K0788.25022082M827,11133,2241828,5961081,58350 11,32 €

Exzenterhebel Stahl mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel Stahl mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2BB1HH1AA1LSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Hub
S
CADZub.PreisBestellen
K0788.1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 7,72 €
K0788.1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 7,72 €
K0788.1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 7,91 €
K0788.1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 7,91 €
K0788.1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 7,72 €
K0788.1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 7,72 €
K0788.1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 7,91 €
K0788.1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 7,91 €
K0788.2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 12,67 €
K0788.2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 12,67 €
K0788.2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 13,55 €
K0788.2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 13,55 €
K0788.2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 12,67 €
K0788.2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 12,67 €
K0788.2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 13,55 €
K0788.2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 13,55 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33