Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl Form E, mit Passbohrung
K0164_E

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.Auf Anfrage:Weitere Passbohrungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0164_E Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl Form E, mit Passbohrung 175 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungFormD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K0164.3100X10PassbohrungE10010H7222079M6299829,5193954,7  33,79 €
K0164.3125X12PassbohrungE12512H72621101M6349834244654,7  37,19 €
K0164.3140X14PassbohrungE14014H73025110M83912838,5275282,2  41,49 €
K0164.3160X16PassbohrungE16016H73330128M84312841,330,15782,2  47,45 €
K0164.3160X18PassbohrungE16018H73330128M84312841,330,15782,2  47,45 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33