{"product":{"productId":"agid.672","price":16.07,"name":"Scheibenhandräder mit drehbarem Griff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff Form E, mit Passbohrung
ab
21,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Passbohrungen.
Zeichnungshinweis
Form D: vorgebohrt
Form E: mit Passbohrung
Form E: mit Passbohrung