Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift
K0262_M

Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0262_M Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift 188 kB

Zeichnungen

Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
GrößeDD1D2D3D4HH1H2H3L1TCADZub.PreisBestellen
K0262.1106Mschwarzgrau RAL 7021164016,510M43113165,51510 6,66 €
K0262.11065Mlichtgrau RAL 7035164016,510M43113165,51510 6,66 €
K0262.11066Mverkehrsrot RAL 3020164016,510M43113165,51510 6,66 €
K0262.11067Mrapsgelb RAL 1021164016,510M43113165,51510 6,66 €
K0262.1206Mschwarzgrau RAL 702126501810M43615165,518,510 7,41 €
K0262.12065Mlichtgrau RAL 703526501810M43615165,518,510 7,41 €
K0262.12066Mverkehrsrot RAL 302026501810M43615165,518,510 7,41 €
K0262.12067Mrapsgelb RAL 102126501810M43615165,518,510 7,41 €
K0262.1308Mschwarzgrau RAL 702138632210M441171682514 8,18 €
K0262.13085Mlichtgrau RAL 703538632210M441171682514 8,18 €
K0262.13086Mverkehrsrot RAL 302038632210M441171682514 8,18 €
K0262.13087Mrapsgelb RAL 102138632210M441171682514 8,18 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33