Warengruppen
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronischIO-Link Schnittstelle
K1657

Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Welle Edelstahl.
Steckergewinde Messing.
Erdungsanschluss Metall.
Ausführung:Messing vernickelt.
1x M8-Steckverbinder (A-kodiert), 4-polig, 1x Stift.
Hinweis:Die IO-Link-fähigen Positionsanzeiger dienen zur Kontrolle von Formatverstellungen, um Rüstzeiten effektiv zu reduzieren und die Effizienz der Maschinen zu steigern.

Mit Hilfe einer zweizeiligen LCD-Anzeige kann sowohl der Sollwert, als auch der Istwert angezeigt werden.
Zwei weitere LEDs geben dem Benutzer visuelle Signale, ob der Soll- und Istwert übereinstimmen (LEDs leuchten grün) oder nicht übereinstimmt (LEDs leuchten rot). Des Weiteren wird dem Benutzer über die LEDs angezeigt, in welche Richtung die Anwendung verstellt werden muss, um die gewünschte Position zu erreichen.

Die Positionsanzeiger K1657.1530 und K1657.1650 werden über eine Welle mit der Anwendung verbunden. Mit Hilfe robuster Sensorik durch magnetische Abtastung wird die Position der Anwendung bestimmt.

Die Positionsanzeiger K1657.1531 und K1657.1651 werden direkt an die Anwendung montiert. Die Positionsbestimmung wird mit Hilfe eines Magnetsensors (K1658) und eines Magnetbands (K1663) durchgeführt. Ausschließlich für lineare Längenmessung geeignet.
Auf Anfrage:Konformitätsbescheinigung.Zubehör:Positionsanzeiger K1657.1530 und K1657.1650:
Reduzierhülse K0412.20**.

Positionsanzeiger K1657.1531 und K1657.1651:
Magnetsensor K1658.
Magnetband K1663.
Beachten:Die Positionsanzeiger können ausschließlich in ein IO-Link-Kommunikationssystem integriert werden.LieferumfangPositionsanzeiger.
Montageanleitung.
Zeichnungshinweis:
1) Drehmomentabstützung
2) Gewindestift M3 (2x 120°)
3) Min. Platzbedarf für Batteriewechsel ohne Demontage.
4) 2x M5/7 tief
5) Kontaktbereich
6) Erdungsanschluss für Flachstecker 6.3 oder Kabelschuh
7) IO-Link M8 Stecker (Stiftkontakt) Anschlussgewinde Metall
8) Sensor
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1657 Positionsanzeiger Kunststoff, elektronischIO-Link Schnittstelle 371 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Positionsanzeiger Kunststoff, elektronischIO-Link Schnittstelle

Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch
IO-Link Schnittstelle, Form A, mit Hohlwelle

mehr Info

Zeichnungen

Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch
IO-Link Schnittstelle, Form A, mit Hohlwelle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
B

DHLSchutzartCADZub.PreisBestellen
K1657.1530AEdelstahl50,32068,448IP53 388,77 €
K1657.1650AEdelstahl50,32068,448IP65 436,97 €

Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch
IO-Link Schnittstelle, Form B, mit magnetischer Abtastung

mehr Info

Zeichnungen

Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch
IO-Link Schnittstelle, Form B, mit magnetischer Abtastung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormB

HLSchutzartCADZub.PreisBestellen
K1657.1531B50,368,448IP53 331,77 €
K1657.1651B50,368,448IP65 355,93 €