Warengruppen
Magnetsensoren passive Sensoren, MiniaturbauformIO-Link Schnittstelle
K1658

Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.
Kabelmantel PUR.
Ausführung:Kompakte Bauform von Sensor und Stecker.
M8-Steckverbinder, 6-polig, 1x Stift (E15).
Anschlusskabel 6-adrig ø 5,2 mm.
Biegeradius Kabel >= 52 mm (dynamisch).
Hinweis:Arbeitet mit Magnetbändern K1663.
Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen.
Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgt über die Folgeelektronik.
Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik.
Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeiger K1657.
Technische Daten:- Schutzart IP 67; EN 60529 (Sensorkopf)
- Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperaturbereich:- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage:Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
A) Leseabstand Sensor/ Band ≤ 2 mm
B) seitlicher Versatz ± 2 mm
C) Fluchtungsfehler ± 3°
D) Längsneigung ± 1°
E) Seitenneigung ± 3°
Zubehör:Positionsanzeiger K1657.
Magnetbänder K1663.
Beachten:Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig (Sensorkopf).Zeichnungshinweis:
1) Sinus vor Cosinus
2) aktive Messfläche
3) Magnetband
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1658 Magnetsensoren passive Sensoren, MiniaturbauformIO-Link Schnittstelle 251 kB

Zeichnungen

Magnetsensoren passive Sensoren, MiniaturbauformIO-Link Schnittstelle
Magnetsensoren passive Sensoren, MiniaturbauformIO-Link Schnittstelle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerH

LPfür ArtikelnummerCADZub.PreisBestellen
K1658.0100011526,71000K1657.1531 / K1657.1651 198,25 €
K1658.0200011526,72000K1657.1531 / K1657.1651 198,25 €