Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
2-Speichenhandräder aus Kunststoff
K0725

2-Speichenhandräder aus Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Ausführung:Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0725 2-Speichenhandräder aus Kunststoff 182 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Kunststoff
2-Speichenhandräder aus Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3HH2L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
K0725.0080X08Passbohrung808H724,520162034-- 5,23 €
K0725.0080X10Passbohrung8010H724,520162034-- 5,23 €
K0725.0100X10Passbohrung9910H72825,5202442-- 6,11 €
K0725.0100X12Passbohrung9912H72825,5202442-- 6,11 €
K0725.0130X12Passbohrung12912H73230212450-- 7,55 €
K0725.0130X14Passbohrung12914H73230212450-- 7,55 €
K0725.0160X14Passbohrung15914H74033223257-- 10,72 €
K0725.0160X16Passbohrung15916H74033223257-- 10,72 €
K0725.0200X16Passbohrung19816H7513117,53260-- 13,90 €
K0725.0200X20Passbohrung19820H7513117,53260-- 13,90 €
K0725.0250X20Passbohrung25220H755,539,5243671-- 19,02 €
K0725.0250X24Passbohrung25224H755,539,5243671-- 19,02 €
K0725.0345X20Passbohrung34620H767,542243279-- 43,71 €
K0725.1080X08Passbohrung mit Nut808H724,52016203429 6,66 €
K0725.1080X10Passbohrung mit Nut8010H724,520162034311,4 6,66 €
K0725.1100X10Passbohrung mit Nut9910H72825,5202442311,4 7,51 €
K0725.1100X12Passbohrung mit Nut9912H72825,5202442413,8 7,51 €
K0725.1130X12Passbohrung mit Nut12912H73230212450413,8 8,98 €
K0725.1130X14Passbohrung mit Nut12914H73230212450516,3 8,98 €
K0725.1160X14Passbohrung mit Nut15914H74033223257516,3 12,16 €
K0725.1160X16Passbohrung mit Nut15916H74033223257518,3 12,16 €
K0725.1200X16Passbohrung mit Nut19816H7513117,53260518,3 15,33 €
K0725.1200X20Passbohrung mit Nut19820H7513117,53260622,8 15,33 €
K0725.1250X20Passbohrung mit Nut25220H755,539,5243671622,8 20,43 €
K0725.1250X24Passbohrung mit Nut25224H755,539,5243671827,3 20,43 €
K0725.1345X20Passbohrung mit Nut34620H767,542243279622,8 44,70 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33